• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Y-подібні розподільники
  4. Y-подібні розподільники
  5. EBF012

Y-splitter

EBF012

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

Y-splitter

EBF012

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

  • Стійкі до чищення під високим тиском з агресивних засобів для чищення
  • Без галогену та силікону
  • Візуальне і тактильне маркування портів
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам харчової та питної промисловості
  • Механічний обмежувач захищає О-кільце від руйнування
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Special feature Free from silicone; Gold-plated contacts
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Protection class III
Max. current load total [A] 3
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Note on ambient temperature
cULus: ...65 °C
Protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / approvals
UL approval
подача напруги Class 2
File number UL E191684
Mechanical data
Weight [g] 28.7
Materials housing: PA grey; Halogen-free; Sealing: EPDM
Material nut stainless steel (316L/1.4404)
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
, PUR; flame-retardant (IEC 60332-2, UL: FT2)
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12; coding: A; Locking: stainless steel (316L/1.4404); Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm; Take into account the maximum value of the counterpart!