• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Splitter boxes
  4. Splitter boxes
  5. EBT004

Splitter box

EBT004

ZDO8H050VAS0015E19

Splitter box

EBT004

ZDO8H050VAS0015E19

  • Стійкі до чищення під високим тиском з агресивних засобів для чищення
  • Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
  • Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам харчової та питної промисловості
  • Механічний обмежувач захищає О-кільце від руйнування
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Special feature Free from silicone; Gold-plated contacts
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC; ("supply class 2" to cULus)
Protection class II
Max. current load per module/slot [A] 4
Max. current load total [A] 12
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...70
Ambient temperature (moving) [°C] -5...60
Protection IP 67; IP 68
Tests / approvals
UL approval
Enclosure type Type 1
Mechanical data
Weight [g] 2875
Dimensions [mm] 22 x 54 x 127
Materials housing: PA
Number of ports splitter box 8
Connector type M12
Аксесуари
Items supplied
захисні заглушки: 2
labels: 8
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 15 m, PVC, black, Ø 9.7 mm; 16 x 0.34 mm² + 3 x 1.0 mm²
Electrical connection - slot
Connection Connector: 8 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.8...1.5 Nm