• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Splitter boxes
  4. Splitter boxes
  5. EBT005

Splitter box

EBT005

ZDO8H050VAS000---KA

Splitter box

EBT005

ZDO8H050VAS000---KA

  • Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
  • Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам харчової та питної промисловості
  • Механічний обмежувач захищає О-кільце від руйнування
  • ce
  • ukca
Application
Special feature Free from silicone; Gold-plated contacts
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC
Max. current load per module/slot [A] 2
Max. current load total [A] 12
Outputs
Electrical design PNP
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Ambient temperature (moving) [°C] -5...60
Protection IP 67
Mechanical data
Weight [g] 404.5
Dimensions [mm] 49.4 x 60 x 187
Materials brass nickel-plated; housing: PBT-GF30
Number of ports splitter box 8
Connector type M12
Аксесуари
Items supplied
захисні заглушки: 2
labels: 10
assembly tool for cage clamps
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - Connection
Connection terminals, signal: 16 x 0.34...0.75 mm²; Cable gland: M20x1.5
Connection Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.8...1.5 Nm
Electrical connection - slot
Connector: 8 x M12; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.8...1.5 Nm