- Продукти
- Аксесуари
- Монтажне приладдя та технологія кріплення
- Монтажні та кріпильні компоненти для дисплеїв
- EC0401
Cover
EC0401
R360/cover
Cover
EC0401
R360/cover
- Для закриття контролерів та реле
- Надійний захист від потрапляння вологи та сольового туману
- Висока стійкість до ударів і вібрації для застосування в рухомій техніці
- Широкий діапазон робочих температур
- Простий, швидкий та недорогий монтаж
Operating conditions
Protection | IP 54 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 244.5 |
---|---|
Dimensions [mm] | 163 x 112 x 50 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|