• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Jumper cables
  4. Джамперні кабелі для шини CAN
  5. EC0454

Prewired jumper with contact housing

EC0454

BasicCable/Display 5m

Prewired jumper with contact housing

EC0454

BasicCable/Display 5m

  • Для підключення контролерів і діалогових пристроїв
  • Надійна передача сигналу для приладів з CAN
  • Із вбудованими термінуючими резисторами шини CAN у корпусі контактів і з кабелем
  • Великий діапазон робочих температур для застосування в рухомій техніці
  • Проводка для подачі напруги та передавання сигналу
  • ce
  • ukca
Application
Design wired, for BasicController and BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x
Application подача напруги; CAN bus
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -40...85
Mechanical data
Weight [g] 194.4
Remarks
Remarks
CAN bus terminating resistors (120 ohm) are integrated into the standard timer contact housing and the M12 connector
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 5 m; 5 x 0.34 mm²
Connection Connector: 1 x M12