• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Конфігуруємий
  4. Набори роз'ємів та елементів проводки
  5. EC0702

Wirable AMP connector

EC0702

ecomatConnection Set Code-B

Wirable AMP connector

EC0702

ecomatConnection Set Code-B

  • Для надійної передачі сигналу контролерів і модулів
  • Підходить для застосування в рухомій техніці
  • Обтискний корпус АМР
  • Обтискні контакти поставляються з приладом
  • Блокувальний роз'єм із захистом від переплутування полярності
  • ce
  • ukca
Operating conditions
Protection IP 67; (only in connection with sealing of the individual cores (not supplied))
Mechanical data
Weight [g] 75.3
Dimensions [mm] 89.5 x 33.4 x 47.3
Remarks
Pack quantity 1 pcs.