• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі для систем керування в рухомій техніці
  4. З'єднувальні кабелі для систем керування в рухомій техніці
  5. EC0710

Connecting cable with AMP connector

EC0710

ecomatCable/57p/2.5m/Code-A

Connecting cable with AMP connector

EC0710

ecomatCable/57p/2.5m/Code-A

  • Для надійної передачі сигналу контролерів і модулів
  • Широкий діапазон робочих температур
  • Для застосування в рухомій техніці та особливо складному промисловому середовищі
  • Блокувальний AMP роз'єм із захистом від переплутування полярності
  • 81-полюсний роз'єм АМР з А-кодуванням
Electrical data
Operating voltage [V] 36 DC
Operating conditions
Protection IP 67
Mechanical data
Weight [g] 1419.5
Dimensions [mm] 89.5 x 33.4 x 47.3
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 2.5 m