• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Захист приладів
  4. Навантажувально-розвантажувальні модулі
  5. EC2015

Load-dump module

EC2015

R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC

Load-dump module

EC2015

R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC

  • Ефективний захист електронних приладів і компонентів від піків напруги
  • Для використання в бортових системах рухомої техніки
  • Підключення через 6,3 мм з'єднувач із плоским штирем
  • ce
  • ukca
Electrical data
Operating voltage [V] 12 DC
Mechanical data
Weight [g] 197.5
Dimensions [mm] 64.5 x 96 x 33
Remarks
Pack quantity 1 pcs.