- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі для систем керування в рухомій техніці
- З'єднувальні кабелі для систем керування в рухомій техніці
- EC2046
Connecting cable with AMP connector
EC2046
R360/CABLE/2,5M
Connecting cable with AMP connector
EC2046
R360/CABLE/2,5M
- Надійне підключення контролерів і діалогових пристроїв
- Широкий діапазон робочих температур
- Для застосування в рухомій техніці та особливо складному промисловому середовищі
- Блокувальний AMP роз'єм із захистом від переплутування полярності
Electrical data
Operating voltage [V] | 30 AC / 36 DC |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 1765 |
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 2.5 m; 1 mm² | |
Connector: 1 x AMP |