- Продукти
- Датчики
- Датчики вібрації
- Аксесуари
- EC2080
Ethernet connection cable
EC2080
R360/PDM360/CROSS-CABLE
Ethernet connection cable
EC2080
R360/PDM360/CROSS-CABLE
- Надійна передача сигналу для приладів з інтерфейсом Ethernet
- Для простого та швидкого налаштування параметрів та встановлення
Application
Design | Ethernet cable |
---|---|
Application | cross-over patch cable; patch cable |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...80 |
---|---|
Protection | IP 20 |
Mechanical data
Weight [g] | 70.8 |
---|---|
Materials | PUR |
Moulded-body material | PUR |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 2 m, PVC, grey, Ø 6 mm |
Electrical connection - plug
Connection | Connector: 2 x RJ45, straight; Moulded body: PUR |
---|