• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі для систем керування в рухомій техніці
  4. З'єднувальні кабелі для систем керування в рухомій техніці
  5. EC2084

Connecting cable with AMP connector

EC2084

R360/CABLE/1,2M/SEALED

Connecting cable with AMP connector

EC2084

R360/CABLE/1,2M/SEALED

  • Надійне підключення контролерів і діалогових пристроїв
  • Широкий діапазон робочих температур
  • Для застосування в рухомій техніці та особливо складному промисловому середовищі
  • Блокувальний AMP роз'єм із захистом від переплутування полярності
  • ce
Electrical data
Operating voltage [V] 30 AC / 36 DC
Mechanical data
Weight [g] 975.2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 1.2 m; 1 mm²
Connector: 1 x AMP