• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Антени
  4. Антени для діагностики та дистанційного обслуговування
  5. EC2116

Combined antenna for navigation and radio

EC2116

R360/CANremote/ANTENNA/DUAL

Combined antenna for navigation and radio

EC2116

R360/CANremote/ANTENNA/DUAL

  • Для отримання GPS-даних та для комунікації в мобільних мережах
  • з вбудованим підсилювачем
  • Високопродуктивний CAN-інтерфейс для різних завдань комунікації
  • Міцне виконання для застосування в рухомій техніці
  • Плоский корпус для монтажу на дах машин і рухомої техніки
Electrical data
Operating voltage [V] via the internal wire of the GPS connection
Current consumption [mA] < 30
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -40...85
Protection IP 66; (when mounted (outer washer and O-ring in the thread area))
Mechanical data
Weight [g] 156.9
Type of mounting Gewinde
Tightening torque [Nm] < 5
Remarks
Remarks
When mounting the antenna(s) in vehicles avoid the vicinity of fuel tanks, vessels with explosives or insufficiently screened electronic components.
Do not install antenna inside closed metal construction (e.g. in driver's cabin).
Clean the mounting surface before the installation.
Do not extend or shorten antenna cable.
Avoid direct exposure to steam or high-pressure cleaning during car wash.
Radio communication can affect the function of electronic devices that are not correctly shielded.
Contact the manufacturer of the corresponding device in case of any interference.
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 3 m
Electrical connection - GPS
Connector: SMA
Electrical connection - GSM
Connector: FME