• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі для систем керування в рухомій техніці
  4. З'єднувальні кабелі для систем керування в рухомій техніці
  5. EC3148

Y connection cable

EC3148

Cable/Plug&Play/M12/0.6m

Y connection cable

EC3148

Cable/Plug&Play/M12/0.6m

  • Для надійної передачі сигналу
  • Широкий діапазон робочих температур
  • Для застосування в рухомій техніці та особливо складному промисловому середовищі
  • Блокувальний AMP роз'єм із захистом від переплутування полярності
  • ce
  • ukca
Application
Design Adapter cable
Electrical data
Operating voltage [V] 8...32 DC
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -20...85
Mechanical data
Weight [g] 109
Materials housing: PBT black; socket: TPU orange; Sealing: Viton
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - C
Connector: 1 x AMP connector, straight
Electrical connection
Connection Cable: 0.6 m, PUR, black, Ø 5.1 mm; 5 x 0.5 mm²
Electrical connection - A
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Locking: brass, nickel-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm
Electrical connection - B
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Locking: brass, nickel-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm