- Продукти
- Технологія підключення
- Кабелі для з'єднання та програмування
- Кабелі для з'єднання та програмування
- EC9125
USB connection cable
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
USB connection cable
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
- Надійне підключення дисплеїв і діалогових модулів
- З роз'ємом USB для встановлення в панель керування або панель інструментів
- Для застосування в рухомій техніці та машинах
- Захисний ковпачок для USB-роз'єму з високим ступенем захисту
- Підходить для встановлення в шафу керування в промислових умовах.
Application
Special feature | Screened cable |
---|---|
Design | for process and dialogue modules PDM360 NG |
Application | USB socket for installation in control panel or dashboard |
Operating conditions
Protection | IP 67 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 97.8 |
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, angled; coding: B |
Electrical connection
Connection | Cable: 1.5 m, PVC, black, Ø 5 mm, shielded; twisted; 5 x 0.25 mm² / AWG 24 |
---|
Electrical connection - socket
Connector: 1 x USB, straight |