• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі для систем керування в рухомій техніці
  4. З'єднувальні кабелі для систем керування в рухомій техніці
  5. EC9206

Connection cable with contact housing

EC9206

BasicCable/A,B,C//C2.x

Connection cable with contact housing

EC9206

BasicCable/A,B,C//C2.x

  • Для приєднання контролерів
  • Підходить для застосування в рухомій техніці
  • Можна закодувати та вирізати за розміром
  • Широкий діапазон робочих температур
  • ce
  • ukca
Application
Design for BasicController, inputs A/B/C, CR04xx
Mechanical data
Weight [g] 68.1
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 1.5 m; 1 x 0.75 mm² + 4 x 0.50 mm²