• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Jumper cables
  4. Jumper cables
  5. EVC035

Connection cable

EVC035

VDOAH043MSS00,3H04STAH040MSS

Connection cable

EVC035

VDOAH043MSS00,3H04STAH040MSS

  • Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
  • Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
  • Добре видимі світлодіоди навіть при яскравому освітленні
Please see the technical note under "Downloads"
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Special feature Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts; Drag chain suitability
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] 10...36 DC
Protection class II
Max. current load total [A] 4
Outputs
Electrical design PNP
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...90
Note on ambient temperature
cULus: ...75 °C
Ambient temperature (moving) [°C] -25...90
Note on ambient temperature (moving)
cULus: ...75 °C
Protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / approvals
MTTF [ANN] 20027
Mechanical data
Weight [g] 49
Dimensions [mm] 30.5 x 15.5 x 36.5
Moulded-body material TPU
Material nut brass, nickel-plated
Sealing material FKM
Drag chain suitability yes
Drag chain suitability
bending radius for flexible use min. 10 x cable diameter
travel speed max. 3.3 m/s for a horizontal travel length of 5 m and max. acceleration of 5 m/s²
bending cycles > 5 Mio.
torsional strain ± 180 °/m
Displays / operating elements
Display
switching status 2 x LED, yellow
operation 1 x LED, green
Remarks
Notes Please see the technical note under "Downloads"
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Moulded body: TPU, orange; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm
Electrical connection
Connection Cable: 0.3 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
Electrical connection - socket
Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Moulded body: TPU, black transparent; Locking: brass, nickel-plated; Sealing: FKM; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm