• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Jumper cables
  4. Jumper cables
  5. EVC047

Connection cable

EVC047

VDOAH030MSS0001H03STGH030MSS

Connection cable

EVC047

VDOAH030MSS0001H03STGH030MSS

  • Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
  • Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
  • Механічний обмежувач захищає О-кільце від руйнування
Please see the technical note under "Downloads"
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Special feature Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts; Drag chain suitability
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] < 250 AC / < 300 DC
Protection class II
Max. current load total [A] 4
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...90
Note on ambient temperature
cULus: ...75
Ambient temperature (moving) [°C] -25...90
Note on ambient temperature (moving)
cULus: ...75
Storage temperature [°C] -25...55
Storage humidity [%] 10...100
Other climatic conditions for storage according to stated class
1K22/ DIN 60721-3-1
Protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanical data
Weight [g] 60.1
Materials housing: TPU orange; Sealing: FKM
Material nut brass, nickel-plated
Drag chain suitability yes
Drag chain suitability
bending radius for flexible use min. 10 x cable diameter
travel speed max. 3.3 m/s for a horizontal travel length of 5 m and max. acceleration of 5 m/s²
bending cycles > 5 Mio.
torsional strain ± 180 °/m
Remarks
Notes Please see the technical note under "Downloads"
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm
Electrical connection
Connection Cable: 1 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
Electrical connection - socket
Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm