- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З’єднувальні кабелі з роз'ємом
- EVC152
Connecting cable with socket
EVC152
ADOGF040MSS0010H04
Connecting cable with socket
EVC152
ADOGF040MSS0010H04
- Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
- Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
- Механічний обмежувач захищає О-кільце від руйнування
Application
Special feature | Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts; Drag chain suitability |
---|---|
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Protection class | III |
Max. current load total [A] | 3 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Note on ambient temperature |
|
|
Ambient temperature (moving) [°C] | -25...90 | |
Note on ambient temperature (moving) |
|
|
Storage temperature [°C] | -25...55 | |
Storage humidity [%] | 10...100 | |
Other climatic conditions for storage according to stated class |
|
|
Protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanical data
Weight [g] | 222.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 10 x 10 x 31 | ||||||||
Materials | housing: TPU orange; Sealing: FKM | ||||||||
Material nut | brass, nickel-plated | ||||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||||
Drag chain suitability |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 10 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 3.7 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M8, straight; coding: A; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.3...0.5 Nm |
---|