Connection cable
EVC291
VDOAH043MSS00,6H04STGF040MSS
Connection cable
EVC291
VDOAH043MSS00,6H04STGF040MSS
- Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
- Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
- Добре видимі світлодіоди навіть при яскравому освітленні
Please see the technical note under "Downloads"
Application
Special feature | Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts; Drag chain suitability |
---|---|
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Protection class | III |
Max. current load total [A] | 3 |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Note on ambient temperature |
|
|
Ambient temperature (moving) [°C] | -25...90 | |
Note on ambient temperature (moving) |
|
|
Protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / approvals
MTTF [ANN] | 20027 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 47 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Moulded-body material | TPU | ||||||||
Material nut | brass, nickel-plated | ||||||||
Sealing material | FKM | ||||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||||
Drag chain suitability |
|
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Remarks
Notes | Please see the technical note under "Downloads" |
---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M8, straight; coding: A; Moulded body: TPU, orange; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.3...0.5 Nm |
Electrical connection
Connection | Cable: 0.6 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
Electrical connection - socket
Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Moulded body: TPU, black transparent; Locking: brass, nickel-plated; Sealing: FKM; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm |