Y connection cable
EVC438
YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS
Y connection cable
EVC438
YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS
- Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
- Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
- Механічний обмежувач захищає О-кільце від руйнування
Please see the technical note under "Downloads"
Application
Special feature | Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts; Drag chain suitability |
---|---|
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Protection class | II |
Max. current load total [A] | 4 |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Note on ambient temperature |
|
|
Ambient temperature (moving) [°C] | -25...90 | |
Note on ambient temperature (moving) |
|
|
Protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanical data
Weight [g] | 168.2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moulded-body material | TPU | ||||||||
Material nut | brass, nickel-plated | ||||||||
Sealing material | FKM | ||||||||
Number of ports splitter box | 2 | ||||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||||
Drag chain suitability |
|
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Remarks
Notes | Please see the technical note under "Downloads" |
---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Cable: 2 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: TPU, orange; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm |
Diagrams and graphs
|
|
---|