- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З’єднувальні кабелі з роз'ємом
- EVC535
Connecting cable with socket
EVC535
ADOAH050MSS0002C05
Connecting cable with socket
EVC535
ADOAH050MSS0002C05
- Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
- Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
- Постійно високий захист від електромагнітних перешкод
Application
Special feature | Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts; Screened cable; Drag chain suitability |
---|---|
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Protection class | III |
Max. current load total [A] | 4 |
Overall current rating (UL) [A] | 3 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Note on ambient temperature |
|
|
Ambient temperature (moving) [°C] | -25...90 | |
Note on ambient temperature (moving) |
|
|
Protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanical data
Weight [g] | 100.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moulded-body material | TPU | ||||||||
Material nut | brass, nickel-plated | ||||||||
Sealing material | FKM | ||||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||||
Drag chain suitability |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 2 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 4.9 mm, shielded; 5 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Moulded body: TPU, orange; Locking: brass, nickel-plated; Sealing: FKM; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm; Shielded connection cable: screen not connected |
---|