• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Jumper cables
  4. З'єднувальні кабелі для живлення польових модулів
  5. EVC720

Connection cable

EVC720

VDOGH040MSP0005H04STGH040MSP

Connection cable

EVC720

VDOGH040MSP0005H04STGH040MSP

  • Великий поперечний переріз кабелю для зменшення падіння напруги та передавання великих струмів
  • Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
  • Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
  • Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
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
Operating voltage [V] < 250 AC / < 300 DC
Protection class II
Max. current load total [A] 4
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...90
Ambient temperature (moving) [°C] -25...90
Storage temperature [°C] -25...55
Storage humidity [%] 10...100
Other climatic conditions for storage according to stated class
1K22/ DIN 60721-3-1
Protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanical data
Weight [g] 361.9
Materials housing: TPU orange; Sealing: FKM
Material nut brass, nickel-plated
Drag chain suitability yes
Drag chain suitability
bending radius for flexible use min. 10 x cable diameter
travel speed max. 3.3 m/s for a horizontal travel length of 5 m and max. acceleration of 5 m/s²
bending cycles > 5 Mio.
torsional strain ± 180 °/m
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm
Electrical connection
Connection Cable: 5 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 6.2 mm; 4 x 1.00 mm² (32 x Ø 0.2 mm )
Electrical connection - socket
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm