• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Конфігуруємий
  4. Штепесельні роз'єми
  5. EVC816

Wirable plug

EVC816

SSTGH050MSSFKPG

Wirable plug

EVC816

SSTGH050MSSFKPG

  • Позолочені контакти для надійного електричного підключення
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Ефективне зняття напруги завдяки запатентованій технології триходового кулькового затискача
  • Проста та швидка проводка за допомогою гвинтових затискачів
  • ce
  • ukca
  • cruus
Application
Special feature Free from silicone; Gold-plated contacts
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] < 60 AC/DC
Protection class II
Max. current load total [A] 4; (...40 °C)
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...90
Storage temperature [°C] -25...55
Storage humidity [%] 10...100
Other climatic conditions for storage according to stated class
1K22/ DIN 60721-3-1
Protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanical data
Weight [g] 30.5
Moulded-body material PA 6.6
Material nut brass, nickel-plated
Sealing material FKM
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
screw terminals: 0.25...1 mm²; Cable sheath: Ø 3.5...6 mm; AWG 23...17
Electrical connection - plug
Connection Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: PA 6.6, orange; Locking: brass, nickel-plated; Sealing: FKM; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.2 Nm; Take into account the maximum value of the counterpart!