• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
  4. З’єднувальні кабелі зі штекером
  5. EVC841

Connecting cable with plug

EVC841

ASTGH030MSS0004H03

Connecting cable with plug

EVC841

ASTGH030MSS0004H03

  • Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
  • Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
  • Широкий діапазон робочих температур
Please see the technical note under "Downloads"
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Special feature Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts; Drag chain suitability
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] < 250 AC / < 300 DC
Protection class II
Max. current load total [A] 4
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...90
Note on ambient temperature
cULus: ...75 °C
Ambient temperature (moving) [°C] -25...90
Note on ambient temperature (moving)
cULus: ...75 °C
Storage temperature [°C] -25...55
Storage humidity [%] 10...100
Other climatic conditions for storage according to stated class
1K22/ DIN 60721-3-1
Protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanical data
Weight [g] 136
Dimensions [mm] 15.5 x 15.5 x 49.5
Materials housing: TPU orange
Material nut brass, nickel-plated
Drag chain suitability yes
Drag chain suitability
bending radius for flexible use min. 10 x cable diameter
travel speed max. 3.3 m/s for a horizontal travel length of 5 m and max. acceleration of 5 m/s²
bending cycles > 5 Mio.
torsional strain ± 180 °/m
Remarks
Notes Please see the technical note under "Downloads"
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 4 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
Electrical connection - plug
Connection Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm