- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З’єднувальні кабелі з роз'ємом
- EVC857
Connecting cable with socket
EVC857
ADOAH040MSS0020K04
Connecting cable with socket
EVC857
ADOAH040MSS0020K04
- Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
- Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
- Механічний обмежувач захищає О-кільце від руйнування
- Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
- Постійно високий захист від електромагнітних перешкод
Application
Special feature | Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts; Screened cable; Drag chain suitability |
---|---|
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Protection class | III |
Max. current load total [A] | 4 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...90 |
---|---|
Ambient temperature (moving) [°C] | -25...90 |
Protection | IP 65; IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 801.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 26.5 x 15.5 x 36.5 | ||||||||
Materials | housing: TPU orange; Sealing: FKM | ||||||||
Material nut | brass, nickel-plated | ||||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||||
Drag chain suitability |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 20 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 4.9 mm, shielded; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm; Shielded connection cable: screen connected |
---|
Diagrams and graphs
|
|
---|
Shielding characteristics
|
|
---|