• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
  4. З'єднувальні кабелі зі штекером для шини CAN
  5. EVC946

Connecting cable with plug

EVC946

ASTAH050MSD0005C05

Connecting cable with plug

EVC946

ASTAH050MSD0005C05

  • Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
  • Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
  • Великий переріз кабелю для зменшення падіння напруги
  • Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
  • Механічний обмежувач захищає О-кільце від руйнування
  • ce
  • ukca
Application
Special feature Halogen-free; Gold-plated contacts; Screened cable; Drag chain suitability
Application CAN bus
Electrical data
Operating voltage [V] < 30 AC / < 36 DC
Max. current load total [A] 4
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanical data
Weight [g] 498.4
Moulded-body material PUR
Material nut brass, nickel-plated
Drag chain suitability yes
Drag chain suitability
bending radius for flexible use min. 10 x cable diameter
travel speed max. 3.3 m/s for a horizontal travel length of 5 m and max. acceleration of 5 m/s²
bending cycles > 5 Mio.
torsional strain ± 180 °/m
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 5 m, PUR, Halogen-free, lilac, Ø 8.4 mm, shielded; RD / BK: 2 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm ) + WH / BU: 2 x 0.5 mm² (19 x Ø 0.19 mm ) + screen: 1 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm )
Electrical connection - plug
Connection Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Moulded body: PUR, black; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm