• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
  4. З'єднувальні кабелі з роз'ємом для шини CAN
  5. EVC957

Connecting cable with socket

EVC957

ADOGH050MSE0002C05

Connecting cable with socket

EVC957

ADOGH050MSE0002C05

  • Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
  • Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
  • Великий поперечний переріз кабелю для зменшення падіння напруги і навантажувальний резистор для запобігання перешкод
  • Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
  • Механічний обмежувач захищає О-кільце від руйнування
  • ce
  • ukca
Application
Special feature Halogen-free; Gold-plated contacts; Screened cable; Drag chain suitability
Application CAN bus
Electrical data
Operating voltage [V] 32 DC; (wires 4+5: 5 V)
Max. current load total [A] 4; (wires 4+5: 0,05 A)
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanical data
Weight [g] 210.6
Dimensions [mm] 15.5 x 15.5 x 47
Moulded-body material TPU
Material nut brass, nickel-plated
Sealing material FKM
Drag chain suitability yes
Drag chain suitability
bending radius for flexible use min. 10 x cable diameter
travel speed max. 3.3 m/s for a horizontal travel length of 5 m and max. acceleration of 5 m/s²
bending cycles > 5 Mio.
torsional strain ± 180 °/m
Remarks
Remarks
The CAN bus terminating resistor (120 Ω) is integrated in the M12 connector.
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 2 m, PUR, Halogen-free, lilac, Ø 8.4 mm, shielded; RD / BK: 2 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm ) + WH / BU: 2 x 0.5 mm² (19 x Ø 0.19 mm ) + screen: 1 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm )
Electrical connection - socket
Connection Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: TPU, black; Locking: brass, nickel-plated; Sealing: FKM; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm