Connection cable
EVF118
VDOAH040VAS0005P04STAH040VAS
Connection cable
EVF118
VDOAH040VAS0005P04STAH040VAS
- Для гігієнічних сфер та вологих середовищ в харчовій промисловості
- Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
- Захисна оболонка кабелю з без галогенного і вогнезахисного матеріалу
- Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
- Великий діапазон робочих температур і високий ступінь захисту
Application
Special feature | Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts; Drag chain suitability |
---|---|
Application | hygienic and wet areas in the food industry |
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Protection class | II |
Max. current load total [A] | 4 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Note on ambient temperature |
|
|
Ambient temperature (moving) [°C] | 0...100 | |
Note on ambient temperature (moving) |
|
|
Storage temperature [°C] | -25...55 | |
Storage humidity [%] | 10...100 | |
Other climatic conditions for storage according to stated class |
|
|
Protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanical data
Weight [g] | 118.7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 30.5 x 15.5 x 36.5 | ||||||||
Moulded-body material | PP | ||||||||
Material nut | stainless steel (316L/1.4404) | ||||||||
Sealing material | EPDM | ||||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||||
Drag chain suitability |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Moulded body: PP; Locking: stainless steel (316L/1.4404); Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.2 Nm |
Electrical connection
Connection | Cable: 5 m, MPPE, Halogen-free, grey, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
Electrical connection - socket
Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Moulded body: PP; Locking: stainless steel (316L/1.4404); Sealing: EPDM; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm |