- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З’єднувальні кабелі з роз'ємом
- EVF122
Connecting cable with socket
EVF122
ADOGF030VAS0002P03
Connecting cable with socket
EVF122
ADOGF030VAS0002P03
- Для гігієнічних сфер та вологих середовищ в харчовій промисловості
- Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
- Великий діапазон робочих температур і високий ступінь захисту
- Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
- Механічний обмежувач захищає О-кільце від руйнування
Application
Special feature | Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts; Drag chain suitability |
---|---|
Application | hygienic and wet areas in the food industry |
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC) |
---|---|
Protection class | III |
Max. current load total [A] | 3 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Ambient temperature (moving) [°C] | 5...80 | |
Storage temperature [°C] | -25...55 | |
Storage humidity [%] | 10...100 | |
Other climatic conditions for storage according to stated class |
|
|
Protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / approvals
UL approval |
|
---|
Mechanical data
Weight [g] | 69 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 10 x 10 x 31 | ||||||||
Moulded-body material | PP | ||||||||
Material nut | stainless steel (316L/1.4404) | ||||||||
Sealing material | EPDM | ||||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||||
Drag chain suitability |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 2 m, MPPE, Halogen-free, grey, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M8, straight; coding: A; Moulded body: PP, grey; Locking: stainless steel (316L/1.4404); Sealing: EPDM; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.3...0.5 Nm |
---|