- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З’єднувальні кабелі з роз'ємом
- EVF130
Connecting cable with socket
EVF130
ADOAF032VAS0002P03
Connecting cable with socket
EVF130
ADOAF032VAS0002P03
- Для гігієнічних сфер та вологих середовищ в харчовій промисловості
- Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
- Великий діапазон робочих температур і високий ступінь захисту
- Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
- Добре видимі світлодіоди навіть при яскравому освітленні
Application
Special feature | Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts; Drag chain suitability |
---|---|
Application | hygienic and wet areas in the food industry |
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC; (cULus: 10...30 DC) |
---|---|
Protection class | III |
Max. current load total [A] | 3 |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...80 |
---|---|
Ambient temperature (moving) [°C] | 5...80 |
Protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / approvals
UL approval |
|
---|
Mechanical data
Weight [g] | 68.2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 19 x 10 x 25.5 | ||||||||
Materials | housing: PP black transparent; Sealing: EPDM | ||||||||
Material nut | stainless steel (316L/1.4404) | ||||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||||
Drag chain suitability |
|
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 2 m, MPPE, Halogen-free, grey, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M8, angled; coding: A; Locking: stainless steel (316L/1.4404); Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.3...0.5 Nm |
---|