• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
  4. З’єднувальні кабелі з роз'ємом
  5. EVF140

Connecting cable with socket

EVF140

ADOAF040VAS0010P04

Connecting cable with socket

EVF140

ADOAF040VAS0010P04

  • Для гігієнічних сфер та вологих середовищ в харчовій промисловості
  • Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
  • Великий діапазон робочих температур і високий ступінь захисту
  • Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
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
Application hygienic and wet areas in the food industry
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Protection class III
Max. current load total [A] 3
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Ambient temperature (moving) [°C] 5...80
Protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / approvals
UL approval
подача напруги Class 2
Mechanical data
Weight [g] 310
Dimensions [mm] 19 x 10 x 25.5
Materials housing: PP grey; Sealing: EPDM
Material nut stainless steel (1.4404 / 316L)
Drag chain suitability yes
Drag chain suitability
bending radius for flexible use min. 10 x cable diameter
travel speed max. 3.3 m/s for a horizontal travel length of 5 m and max. acceleration of 5 m/s²
bending cycles > 1 Mio.
torsional strain ± 180 °/m
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 10 m, MPPE, Halogen-free, grey, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
Electrical connection - socket
Connection Connector: 1 x M8, angled; coding: A; Locking: stainless steel (1.4404 / 316L); Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.3...0.5 Nm