• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Jumper cables
  4. Y-подібні розподільники
  5. EVF332

Y connection cable

EVF332

YDOAH040VAS0001P04STGH050VAS

Y connection cable

EVF332

YDOAH040VAS0001P04STGH050VAS

  • Для гігієнічних сфер та вологих середовищ в харчовій промисловості
  • Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
  • Захисна оболонка кабелю з без галогенного і вогнезахисного матеріалу
  • Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
  • Великий діапазон робочих температур і високий ступінь захисту
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Special feature Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts; Drag chain suitability
Application hygienic and wet areas in the food industry
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] < 60 AC/DC
Protection class II
Max. current load total [A] 4
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...100
Ambient temperature (moving) [°C] 5...100
Storage temperature [°C] -25...55
Storage humidity [%] 10...100
Other climatic conditions for storage according to stated class
1K22/ DIN 60721-3-1
Protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / approvals
UL approval
Ta 65 °C
Mechanical data
Weight [g] 100
Moulded-body material PP
Material nut stainless steel (1.4404 / 316L)
Sealing material EPDM
Number of ports splitter box 2
Drag chain suitability yes
Drag chain suitability
bending radius for flexible use min. 10 x cable diameter
travel speed max. 3.3 m/s for a horizontal travel length of 5 m and max. acceleration of 5 m/s²
bending cycles > 1 Mio.
torsional strain ± 180 °/m
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 1 m, MPPE, Halogen-free, grey, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
Electrical connection - plug
Connection Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: PP, grey; Locking: stainless steel (1.4404 / 316L); Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.2 Nm
Electrical connection - socket
Connector: 2 x M12, angled; coding: A; Moulded body: PP, grey; Locking: stainless steel (1.4404 / 316L); Sealing: EPDM; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm