• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
  4. З’єднувальні кабелі з роз'ємом
  5. EVM027

Connecting cable with socket

EVM027

ADOAF030VAS0015H03

Connecting cable with socket

EVM027

ADOAF030VAS0015H03

  • Для застосування в рухомій техніці та особливо складному промисловому середовищі
  • Великий діапазон робочих температур і високий ступінь захисту
  • Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
  • Стійкий до швидких змін температури та сольового туману
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
Operating voltage [V] < 50 AC / < 60 DC
Protection class III
Max. current load total [A] 3
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...90
Note on ambient temperature
cULus: ...80
Ambient temperature (moving) [°C] -25...90
Note on ambient temperature (moving)
cULus: ...80
Protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / approvals
Vibration resistance
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
50 sweep cycles, 1 octave per minute, in 3 axes
Shock resistance
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms half sine; 6 shocks each in every direction along the three coordinate axes / -40 °C / 85 °C
Continuous shock resistance
EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms; 4000 shocks each in every direction of the 3 coordinate axes / -20 °C / 50 °C
Fast temperature change
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 cycles
Salt spray test
EN 60068-2-52 Kb severity level 5 (4 test cycles)
Mechanical data
Weight [g] 306
Dimensions [mm] 19 x 10 x 25.5
Materials housing: TPU orange; Sealing: FKM
Material nut stainless steel (1.4404 / 316L)
Drag chain suitability yes
Drag chain suitability
bending radius for flexible use min. 10 x cable diameter
travel speed max. 3.3 m/s for a horizontal travel length of 5 m and max. acceleration of 5 m/s²
bending cycles > 5 Mio.
torsional strain ± 180 °/m
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 15 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 3.7 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm )
Electrical connection - socket
Connection Connector: 1 x M8, angled; coding: A; Locking: stainless steel (1.4404 / 316L); Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.3...0.5 Nm