- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З’єднувальні кабелі з роз'ємом
- EVM035
Connecting cable with socket
EVM035
ADOAF040VAS0015H04
Connecting cable with socket
EVM035
ADOAF040VAS0015H04
- Для застосування в рухомій техніці та особливо складному промисловому середовищі
- Великий діапазон робочих температур і високий ступінь захисту
- Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
- Стійкий до швидких змін температури та сольового туману
- Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
Application
Special feature | Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts; Drag chain suitability |
---|---|
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Protection class | III |
Max. current load total [A] | 3 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Note on ambient temperature |
|
|
Ambient temperature (moving) [°C] | -25...90 | |
Note on ambient temperature (moving) |
|
|
Protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / approvals
Vibration resistance |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Shock resistance |
|
||||
Continuous shock resistance |
|
||||
Fast temperature change |
|
||||
Salt spray test |
|
Mechanical data
Weight [g] | 329.2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 19 x 10 x 25.5 | ||||||||
Materials | housing: TPU orange; Sealing: FKM | ||||||||
Material nut | stainless steel (316L/1.4404) | ||||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||||
Drag chain suitability |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 15 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 3.7 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M8, angled; coding: A; Locking: stainless steel (316L/1.4404); Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.3...0.5 Nm |
---|