• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
  4. З’єднувальні кабелі з роз'ємом
  5. EVM041

Connecting cable with socket

EVM041

ADOAH050VAS0010H05

Connecting cable with socket

EVM041

ADOAH050VAS0010H05

  • Для застосування в рухомій техніці та особливо складному промисловому середовищі
  • Великий діапазон робочих температур і високий ступінь захисту
  • Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
  • Стійкий до швидких змін температури та сольового туману
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
Application applications in particularly harsh environments
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] < 50 AC / < 60 DC
Protection class II
Max. current load total [A] 4
Overall current rating (UL) [A] 3
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -40...90
Note on ambient temperature
cULus: ...75
Ambient temperature (moving) [°C] -25...90
Note on ambient temperature (moving)
cULus: ...75
Storage temperature [°C] -25...55
Storage humidity [%] 10...100
Other climatic conditions for storage according to stated class
1K22/ DIN 60721-3-1
Protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / approvals
Vibration resistance
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
50 sweep cycles, 1 octave per minute, in 3 axes
Shock resistance
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms half sine; 6 shocks each in every direction along the three coordinate axes / -40 °C / 85 °C
Continuous shock resistance
EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms; 4000 shocks each in every direction of the 3 coordinate axes / -20 °C / 50 °C
Fast temperature change
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 cycles
Salt spray test
EN 60068-2-52 Kb severity level 5 (4 test cycles)
Mechanical data
Weight [g] 361
Dimensions [mm] 26.5 x 15.5 x 36.5
Materials housing: TPU orange; Sealing: FKM
Material nut stainless steel (1.4404 / 316L)
Drag chain suitability yes
Drag chain suitability
bending radius for flexible use min. 10 x cable diameter
travel speed max. 3.3 m/s for a horizontal travel length of 5 m and max. acceleration of 5 m/s²
bending cycles > 5 Mio.
torsional strain ± 180 °/m
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 10 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 4.9 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
Electrical connection - socket
Connection Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Locking: stainless steel (1.4404 / 316L); Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm
Diagrams and graphs
Derating Imax * 0.8 DIN EN 60512-5-2
X Ambient temperature [°C]
Y Current [A]