- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З’єднувальні кабелі з роз'ємом
- EVS007
Connecting cable with socket
EVS007
ADOAH032ZDB0002E03
Connecting cable with socket
EVS007
ADOAH032ZDB0002E03
- Технологія підключення відповідає стандарту M12 та M8 (EN 61076)
- Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
- Механічний обмежувач захищає О-кільце від руйнування
- Відмінне співвідношення ціни та якості
- Добре видимі світлодіоди навіть при яскравому освітленні
Application
Special feature | Free from silicone; Gold-plated contacts; Drag chain suitability |
---|---|
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Protection class | II |
Max. current load total [A] | 4 |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...70 |
---|---|
Ambient temperature (moving) [°C] | 5...70 |
Protection | IP 65; IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 83.2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 26.5 x 15.5 x 36.5 | ||||||||
Materials | housing: TPU black transparent; Sealing: FKM | ||||||||
Material nut | brass, nickel-plated | ||||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||||
Drag chain suitability |
|
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 2 m, PVC, black, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm ) |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm |
---|