• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
  4. З’єднувальні кабелі з роз'ємом
  5. EVS026

Connecting cable with socket

EVS026

ADOAH040ZDB0002E04

Connecting cable with socket

EVS026

ADOAH040ZDB0002E04

  • Технологія підключення відповідає стандарту M12 та M8 (EN 61076)
  • Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
  • Механічний обмежувач захищає О-кільце від руйнування
  • Відмінне співвідношення ціни та якості
  • Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
  • ce
  • ukca
Application
Special feature Free from silicone; Gold-plated contacts; Drag chain suitability
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] < 250 AC / < 300 DC
Protection class II
Max. current load total [A] 4
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...70
Ambient temperature (moving) [°C] 5...70
Storage temperature [°C] -25...55
Storage humidity [%] 10...100
Other climatic conditions for storage according to stated class
1K22/ DIN 60721-3-1
Protection IP 65; IP 67
Mechanical data
Weight [g] 85.8
Dimensions [mm] 26.5 x 15.5 x 36.5
Materials housing: TPU orange; Sealing: FKM
Material nut brass, nickel-plated
Drag chain suitability yes
Drag chain suitability
bending radius for flexible use min. 10 x cable diameter
travel speed max. 3.3 m/s for a horizontal travel length of 5 m and max. acceleration of 5 m/s²
bending cycles > 5 Mio.
torsional strain ± 180 °/m
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 2 m, PVC, black, Ø 4.5 mm; 4 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm )
Electrical connection - socket
Connection Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Locking: brass, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm