• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
  4. З’єднувальні кабелі з роз'ємом
  5. EVT092

Connecting cable with socket

EVT092

ADOGH040VAS0015E04

Connecting cable with socket

EVT092

ADOGH040VAS0015E04

  • Для гігієнічних сфер та вологих середовищ в харчовій промисловості
  • Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
  • Великий діапазон робочих температур і високий ступінь захисту
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
Special feature Free from silicone; Gold-plated contacts; Drag chain suitability
Application hygienic and wet areas in the food industry
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] < 250 AC / < 300 DC
Protection class II
Max. current load total [A] 4
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...100
Note on ambient temperature
cULus: ...50
Ambient temperature (moving) [°C] 5...100
Note on ambient temperature (moving)
cULus: ...50
Storage temperature [°C] -25...55
Storage humidity [%] 10...100
Other climatic conditions for storage according to stated class
1K22/ DIN 60721-3-1
Protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanical data
Weight [g] 561.5
Dimensions [mm] 15.5 x 15.5 x 45
Materials housing: PVC orange; Sealing: EPDM
Material nut stainless steel (316L/1.4404)
Drag chain suitability yes
Drag chain suitability
bending radius for flexible use min. 10 x cable diameter
travel speed max. 3.3 m/s for a horizontal travel length of 5 m and max. acceleration of 5 m/s²
bending cycles > 1 Mio.
torsional strain ± 180 °/m
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 15 m, PVC, orange, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
Electrical connection - socket
Connection Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Locking: stainless steel (316L/1.4404); Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm