Connection cable
EVT286
VDOAF040VAS0005E03STGF030VAS
Connection cable
EVT286
VDOAF040VAS0005E03STGF030VAS
- Для гігієнічних сфер та вологих середовищ в харчовій промисловості
- Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
- Великий діапазон робочих температур і високий ступінь захисту
- Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
- Механічний обмежувач захищає О-кільце від руйнування
Application
Special feature | Free from silicone; Gold-plated contacts; Drag chain suitability |
---|---|
Application | hygienic and wet areas in the food industry |
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Protection class | III |
Max. current load total [A] | 3 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Note on ambient temperature |
|
|
Ambient temperature (moving) [°C] | 5...80 | |
Note on ambient temperature (moving) |
|
|
Protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanical data
Weight [g] | 187.2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Materials | housing: PVC orange; Sealing: EPDM | ||||||||
Material nut | stainless steel (316L/1.4404) | ||||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||||
Drag chain suitability |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M8, straight; coding: A; Locking: stainless steel (316L/1.4404); Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.3...0.5 Nm |
Electrical connection
Connection | Cable: 5 m, PVC, orange, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
Electrical connection - socket
Connector: 1 x M8, angled; coding: A; Locking: stainless steel (316L/1.4404); Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.3...0.5 Nm |