• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
  4. З’єднувальні кабелі з роз'ємом
  5. EVT411

Connecting cable with socket

EVT411

ADOAH050VAS0010L05

Connecting cable with socket

EVT411

ADOAH050VAS0010L05

  • Для гігієнічних сфер та вологих середовищ в харчовій промисловості
  • Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
  • Великий діапазон робочих температур і високий ступінь захисту
  • Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
  • Постійно високий захист від електромагнітних перешкод
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Special feature Free from silicone; Gold-plated contacts; Screened cable; Drag chain suitability
Application hygienic and wet areas in the food industry
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] < 30 AC / < 36 DC
Protection class III
Max. current load total [A] 4
Overall current rating (UL) [A] 3
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...100
Note on ambient temperature
cULus: ...50
Ambient temperature (moving) [°C] 5...100
Note on ambient temperature (moving)
cULus: ...50
Protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanical data
Weight [g] 479
Dimensions [mm] 26.5 x 15.5 x 36.5
Materials housing: PVC orange; Sealing: EPDM
Material nut stainless steel (1.4404 / 316L)
Drag chain suitability yes
Drag chain suitability
bending radius for flexible use min. 10 x cable diameter
travel speed max. 3.3 m/s for a horizontal travel length of 5 m and max. acceleration of 5 m/s²
bending cycles > 1 Mio.
torsional strain ± 180 °/m
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 10 m, PVC, orange, Ø 5.2 mm, shielded; 5 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm )
Electrical connection - socket
Connection Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Locking: stainless steel (1.4404 / 316L); Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm; Shielded connection cable: screen connected
Diagrams and graphs
Shielding characteristics
x frequency (MHz)
y Shielding characteristics (dB)
according to DIN EN 60512-23-3