- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З’єднувальні кабелі з роз'ємом
- EVT439
Connecting cable with socket
EVT439
ADOAH040VAS02,5E04
Connecting cable with socket
EVT439
ADOAH040VAS02,5E04
- Для гігієнічних сфер та вологих середовищ в харчовій промисловості
- Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
- Великий діапазон робочих температур і високий ступінь захисту
- Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
- Механічний обмежувач захищає О-кільце від руйнування
Application
Special feature | Free from silicone; Gold-plated contacts; Drag chain suitability |
---|---|
Application | hygienic and wet areas in the food industry |
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Protection class | II |
Max. current load total [A] | 4 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Note on ambient temperature |
|
|
Ambient temperature (moving) [°C] | 5...100 | |
Note on ambient temperature (moving) |
|
|
Storage temperature [°C] | -25...55 | |
Storage humidity [%] | 10...100 | |
Other climatic conditions for storage according to stated class |
|
|
Protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanical data
Weight [g] | 112.2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moulded-body material | PVC | ||||||||
Material nut | stainless steel (316L/1.4404) | ||||||||
Sealing material | EPDM | ||||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||||
Drag chain suitability |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 2.5 m, PVC, orange, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Moulded body: PVC, orange; Locking: stainless steel (316L/1.4404); Sealing: EPDM; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm |
---|