• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. EVT471

Connection cable

EVT471

VDOGH046VAS00,3E04STGF040VAS

Connection cable

EVT471

VDOGH046VAS00,3E04STGF040VAS

  • Для гігієнічних сфер та вологих середовищ в харчовій промисловості
  • Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
  • Великий діапазон робочих температур і високий ступінь захисту
  • Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
  • Добре видимі світлодіоди навіть при яскравому освітленні
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Special feature Free from silicone; Gold-plated contacts; Drag chain suitability
Application hygienic and wet areas in the food industry
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] 10...36 DC
Protection class III
Max. current load total [A] 3
Outputs
Electrical design PNP
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Note on ambient temperature
cULus: ...50 °C
Ambient temperature (moving) [°C] 5...80
Note on ambient temperature (moving)
cULus: ...50 °C
Protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanical data
Weight [g] 37.5
Moulded-body material PVC
Material nut stainless steel (1.4404 / 316L)
Sealing material EPDM
Drag chain suitability yes
Drag chain suitability
bending radius for flexible use min. 10 x cable diameter
travel speed max. 3.3 m/s for a horizontal travel length of 5 m and max. acceleration of 5 m/s²
bending cycles > 1 Mio.
torsional strain ± 180 °/m
Displays / operating elements
Display
switching status 4 x LED, yellow
operation 2 x LED, green
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M8, straight; coding: A; Moulded body: PVC, orange; Locking: stainless steel (1.4404 / 316L); Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.3...0.5 Nm
Electrical connection
Connection Cable: 0.3 m, PVC, orange, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
Electrical connection - socket
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: PVC, black transparent; Locking: stainless steel (1.4404 / 316L); Sealing: EPDM; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm