- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З’єднувальні кабелі з роз'ємом
- EVW008
Connecting cable with socket
EVW008
ADOAH043SCS0005T04
Connecting cable with socket
EVW008
ADOAH043SCS0005T04
- Стійкий до зварювального шлаку PUR-кабель
- Гайка зі спеціальним покриттям, стійким до зварювального шлаку
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
- Добре видимі світлодіоди навіть при яскравому освітленні
Application
Special feature | Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts; Drag chain suitability |
---|---|
Application | welding applications |
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Protection class | II |
Max. current load total [A] | 4 |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Note on ambient temperature |
|
|
Ambient temperature (moving) [°C] | -25...90 | |
Note on ambient temperature (moving) |
|
|
Protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / approvals
MTTF [ANN] | 20027 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 178.7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 26.5 x 15.5 x 36.5 | ||||||||
Materials | housing: TPU black transparent; Sealing: FKM | ||||||||
Material nut | brass, anti-spatter | ||||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||||
Drag chain suitability |
|
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 5 m, PUR, Halogen-free, grey, Ø 4.9 mm; not irradiated (can be recycled); resistant to welding sparks; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Locking: brass, anti-spatter; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm |
---|