Connection cable
EVW036
VDOAH040SCS00,3T04STGH040SCS
Connection cable
EVW036
VDOAH040SCS00,3T04STGH040SCS
- Стійкий до зварювального шлаку PUR-кабель
- Гайка зі спеціальним покриттям, стійким до зварювального шлаку
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
- Механічний обмежувач захищає О-кільце від руйнування
Application
Special feature | Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts; Drag chain suitability |
---|---|
Application | welding applications |
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Protection class | II |
Max. current load total [A] | 4 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Note on ambient temperature |
|
|
Ambient temperature (moving) [°C] | -25...90 | |
Note on ambient temperature (moving) |
|
|
Storage temperature [°C] | -25...55 | |
Storage humidity [%] | 10...100 | |
Other climatic conditions for storage according to stated class |
|
|
Protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanical data
Weight [g] | 46.1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materials | housing: TPU orange; Sealing: FKM | ||||||||
Material nut | brass, anti-spatter | ||||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||||
Drag chain suitability |
|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Locking: brass, anti-spatter; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm |
Electrical connection
Connection | Cable: 0.3 m, PUR, Halogen-free, grey, Ø 4.9 mm; not irradiated (can be recycled); resistant to welding sparks; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
Electrical connection - socket
Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Locking: brass, anti-spatter; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm |
Diagrams and graphs
characteristic line for derating
|
|
---|