• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
  4. З’єднувальні кабелі з роз'ємом
  5. EVW072

Connecting cable with socket

EVW072

ADOAF030SCS0010T03

Connecting cable with socket

EVW072

ADOAF030SCS0010T03

  • Стійкий до зварювального шлаку PUR-кабель
  • Гайка зі спеціальним покриттям, стійким до зварювального шлаку
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
Application welding applications
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] < 50 AC / < 60 DC
Protection class III
Max. current load total [A] 3
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...90
Note on ambient temperature
cULus: ...85
Ambient temperature (moving) [°C] -25...90
Note on ambient temperature (moving)
cULus: ...85
Protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanical data
Weight [g] 262.3
Dimensions [mm] 19 x 10 x 25.5
Materials housing: TPU orange; Sealing: FKM
Material nut brass, anti-spatter
Drag chain suitability yes
Drag chain suitability
bending radius for flexible use min. 10 x cable diameter
travel speed max. 3.3 m/s for a horizontal travel length of 5 m and max. acceleration of 5 m/s²
bending cycles > 2 Mio.
torsional strain ± 180 °/m
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 10 m, PUR, Halogen-free, grey, Ø 4.5 mm; not irradiated (can be recycled); resistant to welding sparks; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm )
Electrical connection - socket
Connection Connector: 1 x M8, angled; coding: A; Locking: brass, anti-spatter; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.3...0.5 Nm