Connection cable
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
Connection cable
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
- Стійкий до зварювального шлаку PUR-кабель
- Гайка зі спеціальним покриттям, стійким до зварювального шлаку
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
- Механічний обмежувач захищає О-кільце від руйнування
Application
Special feature | Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts; Drag chain suitability |
---|---|
Application | welding applications |
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Protection class | III |
Max. current load total [A] | 3 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Note on ambient temperature |
|
|
Ambient temperature (moving) [°C] | -25...90 | |
Note on ambient temperature (moving) |
|
|
Protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanical data
Weight [g] | 56.7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Materials | housing: TPU orange; Sealing: FKM | ||||||||
Material nut | brass, anti-spatter | ||||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||||
Drag chain suitability |
|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M8, straight; coding: A; Locking: brass, anti-spatter; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.3...0.5 Nm |
Electrical connection
Connection | Cable: 1.5 m, PUR, Halogen-free, grey, Ø 4.5 mm; not irradiated (can be recycled); resistant to welding sparks; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
---|
Electrical connection - socket
Connector: 1 x M8, angled; coding: A; Locking: brass, anti-spatter; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.3...0.5 Nm |