• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Технологія підключення
  3. Jumper cables
  4. Y-подібні розподільники
  5. EVW110

Y connection cable

EVW110

YDOGH030SCS00,3T03STGH040SCS

Y connection cable

EVW110

YDOGH030SCS00,3T03STGH040SCS

  • Стійкий до зварювального шлаку PUR-кабель
  • Гайка зі спеціальним покриттям, стійким до зварювального шлаку
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
Application welding applications
Free from silicone yes
Electrical data
Operating voltage [V] < 60 AC/DC
Protection class II
Max. current load total [A] 4
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...90
Ambient temperature (moving) [°C] -25...90
Storage temperature [°C] -25...55
Storage humidity [%] 10...100
Other climatic conditions for storage according to stated class
1K22/ DIN 60721-3-1
Protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanical data
Weight [g] 66.8
Moulded-body material TPU
Material nut brass, anti-spatter
Sealing material FKM
Number of ports splitter box 2
Drag chain suitability yes
Drag chain suitability
bending radius for flexible use min. 10 x cable diameter
travel speed max. 3.3 m/s for a horizontal travel length of 5 m and max. acceleration of 5 m/s²
bending cycles > 2 Mio.
torsional strain ± 180 °/m
Remarks
Remarks
without label holders
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 0.3 m, PUR, Halogen-free, grey, Ø 4.9 mm; not irradiated (can be recycled); resistant to welding sparks; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: TPU, orange; Locking: brass, anti-spatter; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm