Connection cable
EVW122
VDOAH043SCS0010T04STGH040SCS
Connection cable
EVW122
VDOAH043SCS0010T04STGH040SCS
- Стійкий до зварювального шлаку PUR-кабель
- Гайка зі спеціальним покриттям, стійким до зварювального шлаку
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Стійкість до ударів і вібрації завдяки з'єднувальному кільцю з блокувальним механізмом
- Добре видимі світлодіоди навіть при яскравому освітленні
Application
Special feature | Free from silicone; Halogen-free; Gold-plated contacts; Drag chain suitability |
---|---|
Application | welding applications |
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Protection class | II |
Max. current load total [A] | 4 |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Note on ambient temperature |
|
|
Ambient temperature (moving) [°C] | -25...90 | |
Note on ambient temperature (moving) |
|
|
Protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanical data
Weight [g] | 370.3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 15.5 x 15.5 x 49.5 | ||||||||
Moulded-body material | TPU | ||||||||
Material nut | brass, anti-spatter | ||||||||
Sealing material | FKM | ||||||||
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
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Moulded body: TPU, orange; Locking: brass, anti-spatter; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm |
Electrical connection
Connection | Cable: 10 m, PUR, Halogen-free, orange, Ø 4.9 mm; not irradiated (can be recycled); resistant to welding sparks; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
Electrical connection - socket
Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Moulded body: TPU, black transparent; Locking: brass, anti-spatter; Sealing: FKM; Contacts: gold-plated; Tightening torque: 0.6...1.5 Nm |