Inductive area sensor
I12003
SIT-2070-ABOW/A-PLATE
Inductive area sensor
I12003
SIT-2070-ABOW/A-PLATE
- Велика відстань спрацьовування до 70 мм
- Активна база Ø 100 мм
- Для застосування в сталеливарній і металообробній промисловості
- Просте налаштування діапазону спрацьовування за допомогою потенціометра
- З виходом АС для застосування в мережі змінного струму
Product characteristics
Output function | normally open |
---|---|
Sensing range [mm] | 20...70 |
Housing | cylindrical |
Dimensions [mm] | Ø 100 / L = 45 |
Electrical data
Frequency AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Operating voltage [V] | 90...250 AC |
Protection class | II |
Reverse polarity protection | no |
Outputs
Output function | normally open |
---|---|
Max. voltage drop switching output AC [V] | 11 |
Minimum load current [mA] | 15 |
Max. leakage current [mA] | 6 |
Permanent current rating of switching output AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Short-time current rating of switching output [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Switching frequency AC [Hz] | 5 |
Short-circuit proof | no |
Overload protection | no |
Detection zone
Sensing range [mm] | 20...70 |
---|---|
Sensing range adjustable | yes |
Factory setting sensing range [mm] | 70 |
Real sensing range Sr [mm] | 70 ± 10 % |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.3 / copper: 0.2 |
---|---|
Hysteresis [X01] | < 15 |
Switch point drift [X01] | -15...15 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...70 |
---|---|
Protection | IP 65 |
Tests / approvals
EMC |
|
---|
Mechanical data
Weight [g] | 678 |
---|---|
Housing | cylindrical |
Mounting | non-flush mountable |
Type of mounting | with mounting plate |
Dimensions [mm] | Ø 100 / L = 45 |
Materials | PBT; aluminium anodised |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Electrical connection
Required protection | miniature fuse to IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; fast acting |
---|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Connection | Cable: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|