Характеристики пристрою
Електрична конструкція |
PNP |
Функція виводу |
нормально відкритий / нормально закритий; (обирається) |
Корпус |
круговий |
Розміри [mm] |
60 x 35 x 20 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
10...35 DC |
Споживання струму [mA] |
< 20 |
Клас захисту |
III |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Виходи
Електрична конструкція |
PNP |
Функція виводу |
нормально відкритий / нормально закритий; (обирається) |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
2 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
200 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Захист від перевантаження |
Так |
Зона виявлення
Роздільна здатність сталевої кульки (діаметр) [mm] |
0.8 |
Макс. часткового навантаження [m/s] |
35 |
Час реагування
Розтягнення пульсу [ms] |
0.1...150 |
Регульоване розширення імпульсу |
Так |
Макс. час спаду [ms] |
0.2 |
Час відгуку [ms] |
< 0.2 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...70 |
Захист |
IP 67 |
Випробування/схвалення
MTTF [ANN] |
556 |
Схвалення UL |
Ta |
-25...70 °C |
Тип корпусу |
Type 4X (indoor use only) / 12 and 13 |
подача напруги |
Class 2 |
Номер файлу UL |
E174191 |
|
Механічні характеристики
Вага [g] |
58.7 |
Корпус |
круговий |
Розміри [mm] |
60 x 35 x 20 |
Внутрішній діаметр [mm] |
15.1 |
Матеріали |
корпус: PA; кільце: ПОМ |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
статус перемикання |
1 x LED, жовтий |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - штекер
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A |